- Ürünler
- E11223
Soketli bağlantı kablosu
E11223
ADOGF040VAS0005E04
Soketli bağlantı kablosu
E11223
ADOGF040VAS0005E04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVT135 Ürün karşılaştırması: E11223 / EVT135 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 10 x 10 x 31 |
---|---|
Malzemeler | PVC |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm |
---|