- Ürünler
- E11217
Dağıtım kutusu
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Dağıtım kutusu
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 2 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Malzemeler | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 | ||||||||
Konektör tipi | M8 | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 8 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|