- Ürünler
- E11216
Dağıtım kutusu
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Dağıtım kutusu
E11216
ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EBC050 Ürün karşılaştırması: E11216 / EBC050 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 2 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 6 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81,6 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20; Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı |
Port dağıtım kutusu sayısı | 4 |
Konektör tipi | M8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 4 x M8; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT-GF 20 / pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |