- Ürünler
- E11189
Soketli bağlantı kablosu
E11189
ADOGG040--S0005A03
Soketli bağlantı kablosu
E11189
ADOGG040--S0005A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU |
---|