- Ürünler
- E11166
Sonlamalı montaj kılıfı
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Sonlamalı montaj kılıfı
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | tırtırlı somunlu, sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,08 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M22 x 1 |
Diş tasarımı | M22 x 1 |
İç çap [mm] | 18 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|