- Ürünler
- E11158
Kablosuz erkek soket
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Kablosuz erkek soket
E11158
SSTGF030ZDSFKPK
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | ZnAl/Ni |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
izolasyona geçme teknolojisi: 0,14...0,34 mm²; Damar izalasyonu: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kablo kılıfı: Ø 4...5 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: ZnAl/Ni |
---|