Kablolanabilir soket
E11145
SDOGH040PLSFKSK
Kablolanabilir soket
E11145
SDOGH040PLSFKSK
- Güvenli elektrik bağlantılar için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yalıtım kaydırma teknolojisi ile kolay kablo bağlantısı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 13,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 18 x 18 x 52 |
Malzemeler | PA 6.6 |
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | PA 6.6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
izolasyona geçme teknolojisi: 0,34...0,75 mm²; Damar izalasyonu: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Kablo kılıfı: Ø 4...7,5 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: PA 6.6 |
---|