- Ürünler
- E11129
Soketli bağlantı kablosu
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Soketli bağlantı kablosu
E11129
ADOAF030MSS0005X03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11239 Ürün karşılaştırması: E11129 / E11239 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PBT; PA |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PBT / PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|