Soketli bağlantı kablosu
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Soketli bağlantı kablosu
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...80 |
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 137,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, siyah; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm |
---|