- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E11035
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E11035
MOUNTING ADAPTER M30 POM
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E11035
MOUNTING ADAPTER M30 POM
- Kazan duvarına güvenilir kurulum
- Kirlenme, darbe ve şoklara karşı etkin koruma
- Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -25...110 |
Dayanma basıncı [bar] | 8 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Diş tasarımı | G 1 1/4 |
Malzemeler | Adaptör: POM; Conta: EPDM |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı M30 x 1,5 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 1/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|