You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Adaptörler, proses bağlantısı
  4. Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
  5. E11033

Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri

E11033

MOUNTING ADAPTER M30 POM

  • Kazan duvarına güvenilir kurulum
  • Kirlenme, darbe ve şoklara karşı etkin koruma
  • Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
  • Yüksek basınç direnci
  • fda
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] -25...100
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] -25...110
Dayanma basıncı [bar] 8
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 90,5
Boyutlar [mm] G 1 1/2 / L = 65
Diş tasarımı G 1 1/2
Malzemeler Adaptör: POM; Conta: EPDM
Sensör bağlantısı dişli bağlantı M30 x 1,5 İç diş
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1 1/2 dış dişli
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet