- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E11031
Montaj parçası için kilitleme somunu
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
Montaj parçası için kilitleme somunu
E11031
NUT MOUNTING ADAPTER POM
- Kurulum adaptörlerinin güvenli takılması için
- Düşük maliyetli plastik model
Uygulama
Dizayn | montaj parçası için |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100 |
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -25...110 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 23,4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 1 1/2 |
Diş tasarımı | G 1 1/2 |
Dış çap [mm] | 71 |
Malzemeler | POM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|