- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E11030
Montaj parçası için kilitleme somunu
E11030
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
Montaj parçası için kilitleme somunu
E11030
NUT MOUNTING ADAPTER PVDF
- Kurulum adaptörlerinin güvenli takılması için
- Düşük maliyetli plastik model
Uygulama
Dizayn | montaj parçası için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...110 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 15,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 1 1/4 |
Diş tasarımı | G 1 1/4 |
Dış çap [mm] | 56 |
Malzemeler | PVDF |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|