- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E11027
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E11027
MOUNTING ADAPTER D34MM POM
- Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
- Sensörün hasara karşı etkin korunması
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 8 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 83,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Diş tasarımı | G 1 1/2 |
Malzemeler | Adaptör: POM |
Sensör bağlantısı | Kelepçe bağlantılı Ø 34 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 1/2 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|