- Ürünler
- E11022
Dağıtım kutusu
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Dağıtım kutusu
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 |
Konektör tipi | M12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|