- Ürünler
- E10987
Bağlantı kablosu
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Bağlantı kablosu
E10987
VDOGF030MSS0002H03STGH030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |