Soketli bağlantı kablosu
E10980
ADOAH080MSS0010A06
Soketli bağlantı kablosu
E10980
ADOAH080MSS0010A06
- 8 kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 479 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 38,5 x 14,5 x 27,5 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|