- Ürünler
- E10972
Valf soketli ara kablo
E10972
AVDAB031--S0002A03
Valf soketli ara kablo
E10972
AVDAB031--S0002A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Aşırı gerilim koruması | evet; (VDR) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 26,5 x 22,4 x 43,5 |
---|---|
Malzemeler | PVC |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|