- Ürünler
- E10970
Soketli bağlantı kablosu
E10970
ADOAF032VAS0010E03
Soketli bağlantı kablosu
E10970
ADOAF032VAS0010E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU şeffaf |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|