- Ürünler
- E10949
Soketli bağlantı kablosu
E10949
ADOAK190MSS0010B19
Soketli bağlantı kablosu
E10949
ADOAK190MSS0010B19
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|