- Ürünler
- E10902
Soketli bağlantı kablosu
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Soketli bağlantı kablosu
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC006 Ürün karşılaştırması: E10902 / EVC006 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Vibrasyon direnci |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|