- Ürünler
- E10891
Saplamalı silindir için montaj adaptörü
E10891
CLAMP 13 MM
Saplamalı silindir için montaj adaptörü
E10891
CLAMP 13 MM
- Silindir sensörlerinin entegre profil silindirlerine adaptasyonu için
- Adaptör içindeki sensörün konum koruması
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: MK5214 Ürün karşılaştırması: E10891 / MK5214 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | Pnömatik silindirler için, çubuk genişliğinde entegre profil silindiri, ...13 mm |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 22 x 29,5 x 43 |
Malzemeler | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|