- Ürünler
- E10872
Soketli bağlantı kablosu
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Soketli bağlantı kablosu
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, yapışmaz kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz; parlak; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı |
---|