Soketli bağlantı kablosu
E10867
ADOGH030MSS0002E03
Soketli bağlantı kablosu
E10867
ADOGH030MSS0002E03
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 87,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 43 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|