- Ürünler
- E10853
Fişli bağlantı kablosu
E10853
ASTAH050VAN00,6A02
Fişli bağlantı kablosu
E10853
ASTAH050VAN00,6A02
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | NAMUR |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 15 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,6 m, PVC, mavi, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|