- Ürünler
- E10846
Valf soketli ara kablo
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Valf soketli ara kablo
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | NAMUR |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 15 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Malzemeler | TPU; PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / PUR |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PVC, mavi, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |