- Ürünler
- E10832
Bağlantı kablosu
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
Bağlantı kablosu
E10832
VDOAH043MSS0001F04STGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|