- Ürünler
- E10827
Soketli bağlantı kablosu
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Soketli bağlantı kablosu
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC645 Ürün karşılaştırması: E10827 / EVC645 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
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
Ağırlık [g] | 163 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 47 |
Malzemeler | PUR şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR, şeffaf |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, şeffaf; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|