Sonlamalı montaj kılıfı
E10806
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
Sonlamalı montaj kılıfı
E10806
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Üretimi devam etmiyor
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Alternatif kodlar: E12744 Ürün karşılaştırması: E10806 / E12744 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 49,7 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M16 x 1 |
Diş tasarımı | M16 x 1 |
İç çap [mm] | 12 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; Somunlar: Pirinç beyaz bronz kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 7; (montaj somunu: 20) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|