- Ürünler
- E10789
Kablolanabilir soket
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E10789
SDOGA030MSSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 25 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|