- Ürünler
- E10778
Bağlantı kablosu
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Bağlantı kablosu
E10778
VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | ZnAl/Ni |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 3 m, PUR / PVC, siyah; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni |