- Ürünler
- E10774
Kablolanabilir soket
E10774
SDOAH040PLSFKPG
Kablolanabilir soket
E10774
SDOAH040PLSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11509 veya E11658 Ürün karşılaştırması: E10774 / E11509 / E11658 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 35 x 20 x 30 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA |
---|