- Ürünler
- E10717
Soketli bağlantı kablosu
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Soketli bağlantı kablosu
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Malzemeler | PVC şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC, şeffaf |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|