- Ürünler
- E10669
Valf soketli ara kablo
E10669
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Valf soketli ara kablo
E10669
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | Amfikatörlü |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...40 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |