- Ürünler
- E10623
Soketli bağlantı kablosu
E10623
ADOGG030--S0010A03
Soketli bağlantı kablosu
E10623
ADOGG030--S0010A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR / PVC, Halojensiz, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU |
---|