- Ürünler
- E10617
Bağlantı kablosu
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
Bağlantı kablosu
E10617
VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS
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
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|