- Ürünler
- E10609
Soketli bağlantı kablosu
E10609
ADOAH042MSS0030A03
Soketli bağlantı kablosu
E10609
ADOAH042MSS0030A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Malzemeler | TPU şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 30 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|