- Ürünler
- E10587
Kablosuz erkek soket
E10587
SSTGH050MSSFKPG
Kablosuz erkek soket
E10587
SSTGH050MSSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11506 Ürün karşılaştırması: E10587 / E11506 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 58 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 7 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|