- Ürünler
- E10567
Bağlantı kablosu
E10567
VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS
Bağlantı kablosu
E10567
VDOAH042MSS0001B03STGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PA 6.6 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | Alüminyum, siyah kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 1 m, PUR, siyah; parlak; 3 x 0,34 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı |