- Ürünler
- E10565
Soketli bağlantı kablosu
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Soketli bağlantı kablosu
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Malzemeler | PA 6.6 |
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 7 m, PUR, turuncu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: Alüminyum |
---|