- Ürünler
- E10558
Soketli bağlantı kablosu
E10558
ADOGH040MSS0010E03
Soketli bağlantı kablosu
E10558
ADOGH040MSS0010E03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Malzemeler | PA 6.6 |
Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
Somun malzemesi | POM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PVC, sarı, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: POM |
---|