- Ürünler
- E10495
Soketli bağlantı kablosu
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Soketli bağlantı kablosu
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı |
---|