- Ürünler
- E10474
Y-dağıtıcı
E10474
ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS
Y-dağıtıcı
E10474
ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...60 AC/DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,77 m, PUR / PVC, siyah, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|