- Ürünler
- E10446
Dağıtım kutusu
E10446
ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS
Dağıtım kutusu
E10446
ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EBC010 Ürün karşılaştırması: E10446 / EBC010 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Port dağıtım kutusu sayısı | 8 |
Konektör tipi | M12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M23; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |