Kapasitif sensörler için montaj kılıfı
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Kapasitif sensörler için montaj kılıfı
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
- Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
- Sürekli, güvenilir yalıtım sayesinde sıvılarda kullanım
- Sensörün hasar ve neme karşı etkin korunması
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E10399 Ürün karşılaştırması: E10396 / E10399 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Montaj | kapasitif sensörler için |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1032,2 |
---|---|
Montaj şekli | kapasitif sensörler için |
Malzemeler | PVC |
Boy [mm] | 2000 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|