- Ürünler
- E10346
Kablosuz erkek soket
E10346
SSTAH040MSSFKPG
Kablosuz erkek soket
E10346
SSTAH040MSSFKPG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11505 Ürün karşılaştırması: E10346 / E11505 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PBT |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
klemens: ...0,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|