- Ürünler
- E10299
Soketli bağlantı kablosu
E10299
ADOAF032MSS0010A03
Soketli bağlantı kablosu
E10299
ADOAF032MSS0010A03
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
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Malzemeler | TPU şeffaf |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU, şeffaf |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|