- Ürünler
- E10284
Bağlantı kablosu
E10284
VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS
Bağlantı kablosu
E10284
VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC051 Ürün karşılaştırması: E10284 / EVC051 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | TPU |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |