- Ürünler
- E10279
Dağıtım kutusu
E10279
ZDO4H055MSS0010H07
Dağıtım kutusu
E10279
ZDO4H055MSS0010H07
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Port dağıtım kutusu sayısı | 4 |
Konektör tipi | M12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm |
---|