- Ürünler
- E10261
Soketli bağlantı kablosu
E10261
ADOAA030MSS0010E03
Soketli bağlantı kablosu
E10261
ADOAA030MSS0010E03
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4; (40° C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
UL onayı |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 383,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Malzemeler | TPU siyah | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PVC, sarı, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|